Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    The recycled natural tyre rubber joist support pad is designed to make terrace construction easier, particularly in terms of joist packing. Supports and cushions the joists. Ideal for terrace insulation.

    Specifikim
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikerubber-joist-support-for-decking
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGomë
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Spanjë
    Zvicër