DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 750x1700 Mod. 426-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike426-1
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveShowers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)1700
    • Thellësia (mm)750
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)34.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815