SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
SANIDUSCH 750x900 Mod. 549
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 750x900 Mod. 549

    With their modern, clear design, the SANIDUSCH shower trays are classics among shower trays. The SANIDUSCH is not only available in different depths, but also with variable width and length in rectangular or square shapes. Due to the large number of different dimensions, the SANIDUSCH shower tray can be easily integrated into almost all room situations.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike549
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveShowers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)750
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)20.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815