MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834
KALDEWEI

MINI RIGHT 1570x700x430 Mod. 834

What this bath saves in length, it makes up for in width, just where you need it most: in the shoulder area. With this special shape, the MINI offers a spacious bath even in the smallest bathroom. And as an extra bonus, the tapered shape means a reduction in water consumption. This one-person bath with side waste is available as either a left or right-handed model.
Specifikime teknike
  • Referencë unike834
  • Familja e produkteveBathtubs
  • Grupi i produkteveBathtubs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)1570
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorEnamel
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)44.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501