RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Specifikim
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27569
    • Familja e produkteveRITI
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)85
    • Thellësia (mm)85
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • Kodi ETIMEC002892
    • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire