ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikim
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-NW-W 1260lm IP44/20 white

    Specifikime teknike
    • Referencë unike28934
    • Familja e produkteveROUNDA V2LED
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)220
    • Thellësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar