ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED6W-WW-W downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikim
    • Downlight ROUNDA V2LED 6W-WW-W 300lm IP44/20 white

    Specifikime teknike
    • Referencë unike28938
    • Familja e produkteveROUNDA V2LED
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)120
    • Thellësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar