REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Specifikim
    • Facade luminaire
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28991
    • Familja e produkteveREKA LED
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)115
    • Thellësia (mm)135
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.57
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë