SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    Specifikim
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Specifikime teknike
    • Referencë unike29241
    • Familja e produkteveSANI IP44
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar