OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire

    Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane.
    The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Specifikime teknike
    • Referencë unike32823
    • Familja e produkteveOFIS S
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)34
    • Gjerësia (mm)295
    • Thellësia (mm)1195
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)4.09
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar