STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
STIVI LED 10W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    STIVI LED 10W-NW-O ceiling light

    The Kanlux STIVI LED ceiling light will provide you with lighting where standard luminaires may fail. It is characterised by high luminous efficacy of 130lm/W, a high level of protection - IP65 and impact protection rating of IK08. Kanlux STIVI LED luminaire can be used outdoors (on balconies, terraces, patios, open arbours), in corridors and staircases, as well as in places with increased humidity (laundry rooms, changing rooms and passageways at swimming pools). Additional advantages include: 5-year warranty and 50,000 hours of light source life in the luminaire, as well as the option of choosing a version with a motion sensor. We recommend it as a high-end investment product or for professional domestic use.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike35004
    • Familja e produkteveSTIVI LED
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)62
    Të ngjashme
    • Projektuar nëKinë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.48
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • Kodi ETIMEC002892
    • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit