Rail for back rest

Rail for back rest

Plan Care Rail 34979010600, for back rest, 600 mm, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike34979010600
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveWC & Bidet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)33
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)117
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.054
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti