Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001170800, 800 mm, silver anodized
Specifikime teknike
  • Referencë unike35001170800
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)832
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.1271
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars