Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001370400, 400 mm, black matt
Specifikime teknike
  • Referencë unike35001370400
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)432
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.105
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars