Kineline bpc - Shower tray
KINEDO

Kineline bpc - Shower tray

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

Specifikim
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKineline-bpc
  • Familja e produkteveThe shower
  • Grupi i produkteveShower trays
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)30
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesor1C Polyurethane
  • Materiali dytësorComposite
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

Europe