K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Specifikim
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Specifikime teknike
  • Referencë unikeK-Hex_head_wood_screw
  • Familja e produkteveScrews and fasteners for wooden constructions
  • Grupi i produkteveWood construction screws
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-31
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe North America