K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

The Pinstripe drawer pull adds functionality to bathroom or kitchen drawers while creating a distinctive style. Constructed of premium metal for durability, this handle features strong lines and striking octagonal contours that recall the Art Deco sensibility of the 1930s.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Pinstripe faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-13125
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produktevePinstripe®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1983-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)0.56
  • Gjerësia (inçet)1.31
  • Thellësisë (inçet)3.56
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware