K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

You can count on this adjustable P-trap with 1-1/4" O.D. inlet and 1-1/4" O.D. outlet to keep your fixtures at optimal performance. The trap features durable cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a convenient cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-8998
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveP-Trap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit1983-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.37
  • Gjerësia (inçet)3
  • Thellësisë (inçet)11.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 PërshkrimPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings