K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Kontaktoni me Kohler

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKohler-K-9351
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveExpanse®
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.81
    • Gjerësia (inçet)60
    • Thellësisë (inçet)6
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_20_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower curtain rails
    • OmniClass Number23-31 17 31
    • OmniClass TitleShower Rods