Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501
KOMPAN

Cross Training Combi 4 Compact FAZ20501

The Combi 4 combines two of the most versatile functional training products, the Suspension Trainer and the Magnetic Bells. Suspension training is very effective because it simultaneously increases strength, balance, flexibility and core stability. With 49 exercises the suspension trainer is one of the most versatile pieces of exercise equipment on which all muscle groups can be trained in a functional and effective way, no matter what the fitness level of the user is. With the suspension trainer everyone can workout at their own level due to the scalable resistance. The intensity of each exercise can be determined by adjusting the body position to add more or less resistance. The second activity is the Magnetic Bells, an innovative magnetic breaking system which allows the user to increase the resistance by increasing the speed of movement. The patented system also functions as brake when someone drops the magnetic bells and will reduce the impact significantly. The option to choose between a light, medium or heavy training weight offers a scalable training and it makes the Magnetic Bells an accessible piece of equipment for both the trained and the untrained. The Magnetic bells move freely up and down and can spin 360°. This allows the users to do exercises which are very similar to medicine balls and kettle bell exercises. The Magnetic bell comes with 3 different weights 6, 9 and 12kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unikecross-training-combi-4-compact-faZ20501
  • Familja e produkteveCross Training
  • Grupi i produkteveEssentials
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)115
  • Gjerësia (inçet)47
  • Thellësisë (inçet)174
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorRope
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 PërshkrimOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit