up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekr_up_80
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteverecessed floor luminaires
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)95
    • Thellësia (mm)95
    Të ngjashme
    • Projektuar nëBelgjikë
    • Prodhuar nëBelgjikë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa