Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    Specifikim
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebase-unit-DS0
    • Familja e produkteveH10-Art
    • Grupi i produkteveBase unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    Rajoni i disponueshëm

    Europe