Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
kvanum/products/22077b40-7d83-46e3-a5b3-56bfba57ca0f
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Kabinete
Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60
E padisponueshme në SHBA
Kvänum
Ndjek
Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60
Kitchen cabinet for two integrated micro, shelf
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
tall-unit-LMM1-60-58
Familja e produkteve
H10-Art
Grupi i produkteve
Tall unit
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2025-04-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1990
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
580
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Udhezime instalimi
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Video udhëzuese
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Certifikimet e produkteve
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Përshkrimet teknike
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Dru
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Kabinete
IFC classification
Elemente mobiluese
Uniclass 2015 Code
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 Përshkrim
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 15 33 11
OmniClass Title
Residential Kitchen Specialty Casework
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Shkarko
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Shkarko
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Shkarko
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Shkarko
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Shkarko
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Shkarko