Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60

Kitchen cabinet for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf
Specifikim
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifikime teknike
  • Referencë uniketall-unit-LU2-60-58
  • Familja e produkteveH10-Art
  • Grupi i produkteveTall unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1990
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi