Tall unit for two integrated micro, three shelves, TMM1-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, three shelves, TMM1-60

Kitchen cabinet for two integrated micro, three shelves
Specifikim
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Specifikime teknike
  • Referencë uniketall-unit-TMM1-60-58
  • Familja e produkteveH10-Art
  • Grupi i produkteveTall unit
  • Data e botimit2025-04-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2390
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText