HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000056718
    • Familja e produktevePrison units
    • Grupi i produkteveShelves
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom shelves

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit