MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 1500 x 1500 mm Dimensions 1500 x 600 x 1500 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3600003785
    • Familja e produkteveGrab rails
    • Grupi i produkteveComplementary parts grab rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)680
    • Gjerësia (mm)1532
    • Thellësia (mm)1532
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)3.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë