Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000056955
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)1.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër