Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    2 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030010640
    • Familja e produkteveWash basins
    • Grupi i produkteveWash troughs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMinerale
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash troughs

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër