Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000056956
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)500
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)2.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit