CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000056972
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveUrinal dividers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)760
    • Gjerësia (mm)81
    • Thellësia (mm)397
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)4.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ekranet & Ndarësit
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal dividers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa