CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS

    CAMBRINO vertical baby changing table CAMB22VS

    CAMBRINO vertical baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 550 x 890 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 550 x 480 x 890 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      890.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030057695
    • Familja e produkteveBaby changing tables
    • Grupi i produkteveBaby change units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)890
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)16.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaby changing units

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër