Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, locked with hexagonal allen screw, for 1 roll with max. Ø 350 mm, includes stainless steel screws, dowels and hexagonal allen key. Dimensions 369 x 369 x 108 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000057141
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWC-roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)369
    • Gjerësia (mm)369
    • Thellësia (mm)108
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)1.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër