CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Swingable mirror for wall mounting, mirror and brackets stainless steel, mirror with a reflective polished surface, brackets surface satin finished, material thickness mirror 8 mm, material thickness brackets 4 mm, reinforced with polystyrene plate and hidden fixings, reinforced 1.5 mm stainless steel bracket on backside, swingable due to premounted lever, lever can be mounted right or left, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000057509
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)500
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)74
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)7.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër