RODAN waste bin RODX605
RODAN waste bin RODX605

    RODAN waste bin RODX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 355 x 460 x 168 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      168.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000090061
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWaste bins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)460
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)168
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër