SIRIUS workroom sink SIRX752
SIRIUS workroom sink SIRX752

    SIRIUS workroom sink SIRX752

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1500 mm
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth        600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,420.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge  No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000100357
    • Familja e produkteveUtility sinks
    • Grupi i produkteveMulti purpose sinks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 PërshkrimJanitorial sinks

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër