CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Campus floor standing WC pan for fitting through duct wall, manufactured from grade 1.4301 (304) stainless steel, material thickness 1.5mm for the pan and shroud - satin polish finish. The WC incorporates a stainless steel P trap 102mm o/d. A separate mounting plate and 4 bolts are provided for mounting the WC through a duct wall. The Campus WC has a pressed seating area that does not require a separate seat in vandal prone installations. However, a seat and lid can be fitted. Approval: Complies with BS EN 997 for 4.5 litre flushing. Also complies with the Australian and German test standards. Without seat and lid Dimensions 360 x 400 x 500 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000100729
    • Familja e produktevePrison units
    • Grupi i produkteveWCs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)19.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit