CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, stainless steel spreader 1/2", hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. With stainless steel spreader 1/2", for exposed cistern and waste pipework.
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000100769
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveSingle urinals
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)733
    • Gjerësia (mm)313
    • Thellësia (mm)341
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAfrika e Jugut
    • Prodhuar nëAfrika e Jugut
    • Weight Net (kg)8.55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit