SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000101202
    • Familja e produkteveUtility sinks
    • Grupi i produkteveComplementary parts utility sinks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)287
    • Gjerësia (mm)145
    • Thellësia (mm)341
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.67
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink manual water supply sets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa