RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, edges not welded, inboard lug to hold package, withdrawal from front, incl. premounted double side self-adhesive tape and stainless steel screws and dowels, includes cleaning rag to clean bonding surface. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000101218
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveHygiene bag dispensers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)91
    • Thellësia (mm)21
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary towel disposal bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit