RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000101350
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveComplementary parts accessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)61
    • Gjerësia (mm)441
    • Thellësia (mm)171
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.24
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-mounted furniture support rails

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa