Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Specifikim
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000102691
    • Familja e produkteveWater management
    • Grupi i produkteveComplementary parts water management
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)43
    • Gjerësia (mm)90
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70
    • Uniclass 2015 PërshkrimPower supply products

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa