HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Toilet paper roll compartment for installation in walls, stainless steel, material thickness 2,0 mm, visible surface satin finished. Round insert compartment for one WC paper roll. Mounting from front. With 4 mounting holes, fixing material included. Dimensions 180 x 180 x 105 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000102704
    • Familja e produktevePrison units
    • Grupi i produkteveWC-roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)180
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit