CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Specifikim
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000102739
    • Familja e produkteveUrinals / WC
    • Grupi i produkteveComplementary parts urinals / wc
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)365
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimSlab urinals

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa