HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    Single urinal, hidden mounting with stainless steel rods through wall (service room behind needed), stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN80, hidden screws, incl. wall fixing bolts. 4 liter flush. With stainless steel spreader 1/2", hidden mounting with stainless steel rods through wall and ring sensor.

    Dimensions 313 x 732 x 341 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000103385
    • Familja e produktevePrison units
    • Grupi i produkteveSingle urinals
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)732
    • Gjerësia (mm)313
    • Thellësia (mm)341
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)9.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër