FIRMUS towel ring FIRX104HP
FIRMUS towel ring FIRX104HP

    FIRMUS towel ring FIRX104HP

    Towel ring for wall mounting, 304 stainless steel, round covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 187 x 210 x 65 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      187.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106283
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveTowel & rob holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)210
    • Gjerësia (mm)187
    • Thellësia (mm)65
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.32
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër