CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, square glass cup, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 340 x 135 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106353
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveToilet brush holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)340
    • Gjerësia (mm)147
    • Thellësia (mm)135
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.98
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa