CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106359
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveTowel & rob holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)54
    • Gjerësia (mm)54
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa