CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 179 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106363
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveWC-1 roll holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)54
    • Gjerësia (mm)165
    • Thellësia (mm)179
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa