CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 85 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      85.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106365
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveWC-1 roll holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)54
    • Gjerësia (mm)165
    • Thellësia (mm)85
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa